You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Vantaggi di AS-i
  2. Selezione prodotti

Selezione prodotti

Quale dispositivo si adatta a quale applicazione?

Vuoi raccogliere molti segnali nel campo/quadro elettrico in modo semplice, oppure vuoi commutare valvole, lampade o altri attuatori?
Allora opta per i moduli di ingresso e uscitacon molte caratteristiche per un'installazione semplice e veloce.

Vuoi trasferire l'ulteriore elaborazione dei segnali a sistemi di livello superiore?
Allora scegli i master AS-i.

Hai applicazioni di sicurezza?
Scegli AS-i Safety at Work.

Hai applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi?
Allora opta per AS-i per zone potenzialmente esplosive.

Hai bisogno di accessori per AS-i?
Seleziona accessori per AS-i.

  Moduli di ingresso e uscita Master AS-i Safety at Work AS-i per zone potenzialmente esplosive Accessori AS-i
 
Montaggio nel quadro elettrico  
Montaggio in campo  
Installazione in alloggiamento
Interfacce di comunicazione AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
I/O digitali    
I/O analogici      
I/O sicuri        
Certificazioni        
Funzioni della valvola 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Alimentazione da M8, M12, morsetti,
cavo rotondo, cavo piatto
morsetti, cavo rotondo M12, morsetti, cavo rotondo, cavo piatto M12, cavo piatto M12, cavo rotondo
Collegamento sensore/attuatore M8, M12, morsetto a vite, morsetto a gabbia   M12, terminale a vite, morsetto a molla M12 M12, cavo rotondo
Grado di protezione IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Modalità di indirizzamento AS-i / Profilo nodo singolo / A/B M3 + M4 nodo singolo nodo singolo / A/B -
           
Settori Moduli di ingresso e uscita Master AS-i Safety at Work AS-i per zone potenzialmente esplosive Accessori AS-i
Confezionamento
Industria alimentare
Industria automobilistica
Macchine utensili
Industria mineraria
Industria meccanica
Industria siderurgica e metallurgica
Logistica
Trattamento dell'acqua
Industria molitoria