You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Vantaggi IO-Link
  2. Integrazione del sistema
  3. Configurazione di base

Configurazione di base

I primi passi per collegare un master IO-Link ad un computer tramite cavo Ethernet e altre funzioni base sono illustrati nei seguenti video.

Starter kit IO-Link di ifm

Per iniziare con IO-Link si consiglia di partire con uno starter kit ifm che contiene tutto ciò che è necessario per un primo passo verso la digitalizzazione. Con uno starter kit di ifm si ottengono tutti i componenti rilevanti e un software di parametrizzazione.

Le prime esperienze relative alla parametrizzazione dei sensori possono poi essere raccolte in ufficio. Prima di fare il passo logico successivo verso l'integrazione del sistema di controllo, è possibile testare il potenziale e la nuova gamma di funzioni di IO-Link. Scopri quali possibilità avrai in futuro con i prodotti IO-Link di ifm!