You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Vantaggi IO-Link
  2. Integrazione del sistema
  3. Connessione IIoT

Connessione IIoT per soluzioni IT

Non sovraccaricare il tuo PLC!

Utilizza lo Startup Package per una facile connessione IIoT!

Il PLC è stato un pilastro dell'automazione fin dagli anni '70 ed è utilizzato per controllare le apparecchiature industriali automatizzate. Con l'avvento delle tecnologie Ethernet e delle applicazioni IIoT, il PLC è stato costretto a trasmettere sempre più informazioni che non vengono necessariamente utilizzate per controllare le macchine.

Il PLC utilizza solo il 5% delle informazioni del sensore. La dimensione dei dati di queste informazioni viene misurata in byte e il tempo di ciclo in ms. Se potessimo permettere ai sensori di comunicare direttamente con i sistemi SCADA, MES, ERP e CMMS senza l'intervento del PLC, e inviare le informazioni al PLC per il controllo della macchina?

È possibile con il percorso a Y di ifm. I nostri master IO-Link hanno una porta IIoT separata con un indirizzo IP dedicato per l'infrastruttura IT senza influire sul lato del controllo macchina del sistema. Questo approccio unico permette di inviare informazioni e dati direttamente dove è necessario.

HMI, computer di visualizzazione, server, PC ecc. utilizzano il 95% delle informazioni del sensore. La dimensione dei dati viene misurata in MB e il tempo di ciclo in secondi.