You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori capacitivi in base all’applicazione
  2. Zone potenzialmente esplosive

Applicazioni in ambienti con atmosfera esplosiva

Sensore Tipo Modello elettrico Distanza di commutazione Certificazione Vantaggi

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Per il collegamento di circuiti a sicurezza intrinseca

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Collegamento diretto al sistema di controllo dell'impianto o all’amplificatore switching

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Per il collegamento di circuiti a sicurezza intrinseca
  • Elevata stabilità meccanica grazie al corpo in metallo robusto

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Corpo robusto per applicazioni in ambienti industriali critici
  • Funzione uscita NO/NC programmabile