![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg5300.png?v=1594044788) KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm semi-schermato • 0.5...30 mm non schermato |
• NO • NC |
- Facile regolazione della distanza di commutazione
- Alto grado di protezione per requisiti in ambienti industriali critici
- Applicazione con elevate temperature del fluido
- Per il rilevamento della posizione o il monitoraggio del livello
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg6000.png?v=1594045311) KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm semi-schermato • 0.5...30 mm non schermato |
• Selezionabile |
- Facile regolazione della distanza di commutazione
- Con indicazione del segnale per una regolazione perfetta
- Alto grado di protezione per requisiti in ambienti industriali critici
- Applicazione con elevate temperature del fluido
- Per il rilevamento della posizione o il monitoraggio del livello
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki5300.png?v=1594046079) KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm semi-schermato • 0.5...40 mm non schermato |
• NO • NC |
- Facile regolazione della distanza di commutazione
- Alto grado di protezione per requisiti in ambienti industriali critici
- Applicazione con elevate temperature del fluido
- Per il rilevamento della posizione o il monitoraggio del livello
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki6000.png?v=1596403704) KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm semi-schermato • 0.5...40 mm non schermato |
• Selezionabile |
- Facile regolazione della distanza di commutazione
- Con indicazione del segnale per una regolazione perfetta
- Alto grado di protezione per requisiti in ambienti industriali critici
- Applicazione con elevate temperature del fluido
- Per il rilevamento della posizione o il monitoraggio del livello
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kn5121.png?v=1431756642) KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programmabile |
• Pulsante |
- Per l'utilizzo in macchine per la lavorazione della plastica e cristallizzatori
- Rilevamento del livello di granulati fino a 250 °C
- Indicazione LED per il controllo di funzionamento, stato di commutazione e funzione
- Resistente a scariche elettrostatiche
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/fuellstand/kq10xx.png?v=533935637) KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Campo di misura del livello 200 mm |
• Programmabile |
- Misurazione continua del livello dall'esterno
- Nessun carico dovuto al fluido grazie al rilevamento senza contatto
- Tre sensori di livello in un unico corpo
- I depositi possono essere rilevati e visualizzati per migliorare la qualità del processo
- Collegamento di diversi KQ10 tramite IO-Link
|