You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori capacitivi in base all’applicazione
  2. Resistenti ad agenti chimici

Sensori capacitivi resistenti ad agenti chimici

Sensore Tipo Modello elettrico Distanza di commutazione Struttura meccanica Vantaggi


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

fino a 12 mm
  • Corpo in acciaio inossidabile
  • Superficie attiva in PEEK
  • Elevata immunità alle interferenze
  • Disponibili versioni con montaggio schermato e non schermato
  • Regolazione tramite potenziometro


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
fino a 8 mm
  • Corpo in plastica PP resistente
  • Elevata immunità alle interferenze
  • Funzione uscita NO/NC programmabile
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione tramite anello LED