- Sensori capacitivi in base all’applicazione
- Automazione industriale
Applicazioni nell’automazione industriale
Sensore | Tipo | Modello elettrico | Distanza di commutazione | Struttura meccanica | Vantaggi |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
fino a 12 mm | • Corpo in acciaio inossidabile • Superficie attiva in PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
fino a 30 mm | • Corpo in plastica • Superficie attiva in plastica |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
fino a 40 mm | • Corpo in acciaio inossidabile • Corpo in plastica • Superficie attiva in plastica |
|
|
KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm, montaggio non schermato | Semplice montaggio tramite adattatori e fascette. |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm, montaggio non schermato | Semplice montaggio tramite adattatori e fascette. |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Campo di misura del livello 200 mm |
Tre sensori di livello in un unico corpo |
|
|
AC/DC |
Vari design con forma rotonda e parallelepipeda | • AC/DC | fino a 60 mm | • Corpo in plastica • Superficie attiva in plastica |
|