• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. ifm mate
  2. Aplikace
  3. Montáž

Zajištění kvality montáže pomocí systému ifm mate


Jaké jsou problémy, kterým čelí montáž?

  • Složitost této činnosti zvyšuje vysoká rozmanitost jednotlivých pracovních kroků a výrobků
  • Snížení kvality výrobku nebo časově a finančně náročné přepracování v důsledku nesprávné montáže

Jakou podporu nabízí systém ifm mate?

  • Vizuální pokyny pro procesy ruční manipulace
  • Zobrazení informací o digitální montáži, které odpovídají aktuální posloupnosti manipulace
  • Novinka: Kontrola kvality montážních kroků pomocí senzorů
  • Varování v případě nedodržení zadaného pracovního postupu
  • Pružné využití zaměstnanců v různých montážních procesech

Jaké konkrétní výhody nabízí systém ifm mate?

Rostoucí paleta výrobků staví mnoho společností před stále nové výzvy zejména v případech, kdy je navzdory rostoucí digitalizaci nezbytná ruční montáž. Jak ale mohou firmy a zaměstnanci efektivně zvládat rozmanitost dostupných variant?

Odpověď: Se systémem ifm mate. Systém využívá zcela nový přístup a zkušenosti z oblasti technologií senzoru a systémů vidění – lidská ruka se stává součástí kamerového systému 2D/3D.

Asistence při montáži v reálném čase

V zorném poli 2D/3D kamery je systém ifm mate schopen sledovat polohu rukou bez jakýchkoli dalších technických nebo vizuálních pomůcek. Při výkonu činnosti je zaměstnanec doprovázen v reálném čase: Dříve provedené pracovní kroky jsou v živém obrazu označeny a další pracovní krok je zvýrazněn barevně. Současně může systém poskytnout pracovní pokyny ve formě videí nebo dokumentů, které odpovídají příslušnému pracovnímu kroku. Od verze 1.3.0 je možné také sledování montážních kroků pomocí senzorů. Zaměstnanec tak má k dispozici odpovídající informace, aby mohl vždy zhotovit výrobek v dokonalé kvalitě. Jakákoli odchylka od zadaných kroků procesu je signalizována zprávou na monitoru, což pracovníkovi umožňuje reagovat a přijmout okamžitá nápravná opatření.

Systém ifm mate jako samostatné řešení

Systém ifm mate může být součástí již existujícího systému kvality: Díky jednoduchému designu a snadnému uvedení do provozu lze systém integrovat téměř do jakéhokoli ručního pracoviště. Pro firmy je to způsob, jak digitalizovat ruční procesy s výhodami vyšší kvality výrobků a pružnosti zaměstnanců a dostupných znalostí; zaměstnancům ulevuje od každodenní pracovní rutiny a poskytuje jim podporu v reálném čase i ve složitých výrobních krocích – systém ifm mate tak nabízí výjimečnou přidanou hodnotu jak pro organizaci, tak pro zaměstnance!