• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Teplotní senzory podle aplikace
  2. Hygienické

Hygienické teplotní senzory

Řada senzorů Teplotní rozsah Hloubky zasunutí Signál Konstrukce Vizuální indikace Další informace

TCC
-25 až 160°C 30 až 1000 mm • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
Integrovaná Velká stavová dioda LED • Duální prvek
• Automatická detekce odchylek
• Digitální data
• Přesnost +/- 0,2 K

TD
-50 až 150°C 30 až 350 mm • Převodník
• IO-Link
Integrovaná Číselný displej • Přesnost +/- 0,3 K
• Kompaktní provedení a kompletně svařená nerezová konstrukce
• Čtyřčíslicový dvojbarevný displej
• Krátká doba odezvy (1/3s)

TA
-50 až 200°C 17 až 350 mm • Převodník
• IO-Link
Integrovaná Stavová dioda LED • Přesnost +/- 0,3 K
• Kompaktní provedení a kompletně svařená nerezová konstrukce
• Krátká doba odezvy (0,5/2s)

TM/TT
-40 až 150°C Lícovaná montáž
…560 mm
RTD Sonda RTD 6 nebo 10 mm • K propojení s vyhodnocovací jednotkou
• Snadné připojení kabeláže konektorem M12
• Integrovaná procesní přípojka