You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Teplotní senzory podle aplikace
  2. Konstrukční technologie

Konstrukce a technologie

Jednodílné provedení ifm

Odporové teplotní detektory mají obvykle konstrukci s komorovou hlavou.Dále jsou shrnuty nevýhody této konstrukce. Velká část teplotních přístrojů ifm má kompletně svařenou, hermeticky uzavřenou konstrukci z nerezové oceli 316 se stupněm krytí IP69K. Tato plně kalibrovaná jednodílná konstrukce připravená k instalaci řeší všechny problémy s odchylkami, které jsou běžné u systému s komorovou hlavou.

  • Není nutné ladění, kompletace ani kalibrace.
  • Mnoho přístrojů má další funkce jako čtyřčíslicový displej nebo stavovou diodu LED k ověření funkčnosti na místě instalace.
  • Protože se senzory kompletně montují, kalibrují a testují ve výrobě, často je možné k nim stáhnout osvědčení o kalibraci. Společnost ifm nabízí tuto službu zdarma, protože má spolehlivou kalibraci integrovanou ve svých systémech výroby a zajištění kvality.

Některé další přednosti jednodílné konstrukce ifm:

  • Protože jsou odporový teplotní detektor a elektronika integrované, kalibrují se při výrobě společně. Díky tomu mají jednu hodnotu přesnosti, a ne aditivní přesnost několika součástí.
  • K objednávání stačí jedno šesticiferné číslo výrobku místo dlouhých čísel dílů (20 číslic i víc), kterými se označují jednotlivé součásti.

Tento druh konstrukce se používá u výrobků ve výrobních řadách TA, TD a TCC.

Konkurenční výrobky s komorovou hlavou

K nejrozšířenějším typům teplotních přístrojů patří konstrukce s komorovou hlavou. Je tvořena tělesem sondy, procesním konektorem, spojovací maticí, komorovou hlavou a svorkou nebo svorkovnicí převodníku. Tyto součásti jsou smontované a ručně připojené vodiči ke šroubovým svorkám.

Celá sestava má několik nevýhod:

  • Jedná se o otevřený systém. Všechny součásti jsou vystavené vzdušné vlhkosti. Tato vlhkost může snadno zkreslit citlivé miliohmové signály a způsobit odchylky.
  • Mnoho aplikací pracuje s korozivními materiály. Jejich vlivem se odchylky projevují výrazněji a snižuje se přesnost signálu.
  • Protože systémy s komorovou hlavou vyžadují kompletaci, je obtížné zaručit správnou kalibraci. Systém se musí kalibrovat při každé změně, jako je např. utažení svorek nebo výměna svorkovnice převodníku. Tyto typy otevřených systémů vyžadují průběžné úpravy kalibrace a nutná údržba zvyšuje jejich náklady na vlastnictví.