You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Teplotní senzory podle aplikace
  2. Vodné látky

Vodné látky

Řada senzorů Teplotní
rozsah
Hloubky
zasunutí
Signál Konstrukce Vizuální indikace Další informace

TN
-50 až 150 °C 45 až 150 mm • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
Integrovaná • Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Přesnost +/- 0,3 K
• Dvojbarevný displej
• Intuitivní ovládání třemi tlačítky

TR
-100 až 600 °C Podle
RTD
• Převodník
• Přepínač
• IO-Link
Modulární • Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Přesnost +/- 0,3 K
• Kompatibilní s 2-, 3- a 4vodičovými RTD
• Dvojbarevný displej
• Intuitivní ovládání třemi tlačítky

TA
-50 až 200 °C
17 až 350 mm
• Převodník
• IO-Link
Integrovaná Stavová dioda LED • Přesnost +/- 0,3 K
• Krátká doba odezvy
• Kompaktní provedení a kompletně svařená nerezová konstrukce

TD
-50 až 150 °C 30 až 350 mm • Převodník
• IO-Link
Integrovaná • Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Přesnost +/- 0,3 K
•Pružná procesní přípojka
• Kompaktní provedení a kompletně svařená nerezová konstrukce

TP
-50 až 300 °C Podle
RTD
• Převodník
• IO-Link
Modulární Stavová dioda LED • Přesnost +/- 0,3 K
• Převádění z RTD na analogový výstup a IO-Link
• Automatická detekce typu RTD

TK
-20 až 140 °C 50 až 250 mm Přepínač Integrovaná Stavová dioda LED • Přesnost +/- 3 K
• Snadné nastavení pomocí dvou nastavovacích kroužků
•Dva spínací výstupy s pevnou hysterezí
•Mechanický zámek zamezující neúmyslné změny nastavení

TV
-50 až 150 °C 25 až 30 mm • Přepínač
• IO-Link
Integrovaná • Přesnost +/- 0,3 K
• Dva programovatelné spínací výstupy
• Kompaktní provedení a kompletně svařená nerezová konstrukce

TT/TM
-40 až 150 °C Lícovaná montáž
až 560 mm
RTD Sonda RTD 6 nebo 10 mm • Odporový teplotní detektor Pt100 a Pt1000 třídy A
• Integrovaná procesní přípojka
• K propojení s vyhodnocovací jednotkou

TS
-100 až 600 °C Různé RTD Sonda RTD 6 nebo 10 mm s kabelem • Odporový teplotní detektor Pt100 a Pt1000 třídy A
• Pružná procesní přípojka
• Délka kabelu až 10 m
• K propojení s vyhodnocovací jednotkou
TCC -25 až 160 °C 30 až 1000 mm • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
Integrovaná Stavová dioda LED • Přesnost +/- 0,2 K
Zabezpečení procesu detekcí odchylek
• Kompaktní provedení a kompletně svařená nerezová konstrukce