- Teplotní senzory podle aplikace
- Mobilní hydraulická zařízení
Mobilní hydraulická zařízení
Řada senzorů | Teplotní rozsah | Hloubky zasunutí | Signál | Konstrukce | Další informace |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50 až 150 °C | 25 až 200 mm | Převodník | Integrovaná | • Přesnost +/- 0,3 K • Analogový výstup 4 až 20mA • Elektrické připojení konektorem DEUTSCH, AMP nebo M12 • Integrovaná procesní přípojka |
![]() TU |
-50 až 150 °C | 25 až 50 mm | Převodník | Integrovaná | • Přesnost +/- 0,3 K • Analogový výstup 0,5 až 4,5 VDC • Elektrické připojení konektorem DEUTSCH,AMP nebo M12 • Integrovaná procesní přípojka |
![]() TM |
-40 až 150 °C | 25 mm | RTD | 6mmsonda RTD s integrovaným procesním konektorem | • Přesnost třídy A–Pt100 • Snadné připojení kabeláže konektorem M12 • Integrovaná procesní přípojka |