- ecomatmobile
- mobile IoT
- Monitorování při vývoji
Monitorování mobilních strojů při vývoji
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/mobile-iot/ifm-mobile-iot-maschinenentwicklung-header.jpg?v=-1940259522)
Optimalizace vývojového procesu
Monitorování provozních zkoušek z kancelářského pracoviště a zkrácení doby vývoje
Díky síti mobile IoT můžete zkrátit dobu uvádění výrobků, jejich funkcí a prvků na trh – a nemusíte při tom přerušovat důležité provozní zkoušky.
Při vývoji je zásadní dostávat pravidelně informace o aktuálním stavu a fungování stávajících prvků. Proto technická oddělení obvykle chtějí, aby jim zákazníci během testování poskytovali své poznatky. Takový postup je často zdlouhavý a umožňuje získat jen některé potřebné informace. Pomocí sítě mobile IoT mohou technici monitorovat fungování stroje nepřetržitě, aniž by museli být na místě. Přenos dat může začít, jakmile je výrobek dodán. Shromážděné údaje využívají vývojáři ke zdokonalování strojů. Rychlá výměna podrobných dat přispívá ke zkrácení doby uvedení na trh, efektivitě a snižování nákladů.
Cloudové aktualizace softwaru během provozního testování
Uživatelé mohou zjišťovat, měnit a nahrávat nastavení parametrů stroje ze své kanceláře. Mohou také provádět vzdálené aktualizace, což obojí snižuje servisní a cestovní náklady. V provozu stačí být kratší dobu a méně často.
Efektivní vývoj nových výrobků: shromažďování, ukládání a analýza údajů o používání strojů
V procesu sběru a dlouhodobé analýzy informací má síť mobile IoT zásadní roli, protože umožňuje znázornit aktuální i dřívější stav. Data odesílaná ze stroje do cloudu se převádějí ukládají jako čitelné informace. V cloudu lze také analyzovat neupravená data a výsledky poskytovat uživatelům. Tato automatizovaná analýza usnadňuje a urychluje získávání dat a umožňuje rychleji reagovat. Shromážděná data se uchovávají 5 let, takže je lze v případě potřeby využívat dlouhodobě. Mají je k dispozici týmy, které vyvíjejí nové výrobky. Získávají tak přesnou představu, jak se stroje používají, a mohou zvolit vhodné priority funkcí. Tyto informace jsou kvalitním základem pro rozhodování.
Síť mobile IoT umožňuje také posílat upozornění a přehledy. Provozovatel je průběžně informován o stavu stroje a okamžitě upozorněn na případný problém.
Díky stálému spojení mezi strojem a cloudem je možné přímo monitorovat procesní hodnoty, odstraňovat problémy a provádět diagnostiku (softwaru, sběrnice CAN).
Přínosy a výhody sítě mobile IoT pro vývoj mobilních strojů
Síť mobile IoT = vizualizace, analýza dat, servisní a vývojářské nástroje
-
Fungování: Síť mobile IoT poskytuje podrobné statistiky a cenné informace o fungování stroje v provozních podmínkách.
-
Doba uvádění na trh: Síť mobile IoT je nástroj pro snadné sledování provozních zkoušek nových výrobků z kancelářského pracoviště. Umožňuje snížit cestovní náklady a zrychlit uvedení výrobků na trh.
-
Diagnostika: V případě závady nebo jiného problému je možné zkontrolovat stroj vzdáleně.
-
Odstraňování problémů: Síť mobile IoT umožňuje v reálném čase odstraňovat poruchy a chyby softwaru.
-
Aktualizace softwaru: Na dálku lze rychle aktualizovat software nebo opravovat jeho chyby.
-
Zvyšování kvality: V cloudu jsou k dispozici podrobné informace o používání strojů v praxi, takže se stále zlepšuje znalost trhu.