- Výhody technologie IO-Link
- Výběr produktů
- Převodníky adispleje IO-Link
- Analogové signály na IO-Link
Analogové signály na IO-Link
Digitalizace standardních signálů pomocí IO-Link
Převodníky DP2200 aDP1222 mohou převádět běžné analogové signály (vrozsahu 4...20mA a0...10V) na komunikaci IO-Link. Nainstalujte převodník mezi analogový senzor aIO-Link master aintegrujte tak analogové senzory bez IO-Link do vaší infrastruktury IO-Link.
Kromě přenosu analogového signálu na IO-Link,převodníky ho mohou také monitorovat. Podmínky spínání lze pak definovat prostřednictvím IO-Link. Signální světlo se např. může přepínat vzávislosti na aktuální hodnotě průtoku.
DP2200 lze také provozovat ibez připojení IO-Link. Oranžové krytky na zařízení slouží jako tlačítka pro nastavení parametrů. Analogový signál lze rovněž přenášet vnezměněné podobě, aby bylo možné ovládat místní zobrazovací jednotku nebo zpracovávat analogový signál ve stávajícím provozu.