- Výhody technologie IO-Link
- Výběr produktů
- Převodníky adispleje IO-Link
- Reléové adaptéry
Reléové adaptéry pro použití vterénu
Spínač – 24VAC nebo 32VDC bez okliky
Stále více prvků pro automatizační techniku je díky vysokému krytí IP a technologii připojení M12 vhodných pro použití v terénu. Zpravidla mají polovodičové výstupy s úrovní 24 V a maximálními spínacími proudy mezi 20 a 300 mA. V případě potřeby jiných napětí, vyšších spínacích proudů nebo elektrického oddělení, oblíbeným řešením jsou relé, pro která však bylo dosud nutné vytvořit okliku přes rozváděč. Sreléovými adaptéry od společnosti ifm jsou nyní kdispozici relé kompatibilní pro použití vterénu, která lze snadno aspolehlivě připojit díky technologii připojení M12 běžně používané vterénu.