- Výhody technologie IO-Link
- Výběr produktů
- Převodníky adispleje IO-Link
- IO-Link displeje
Vizualizace adiagnostika pomocí IO-Link displejů

Větší přehlednost zařízení vprovozu díky rozhraní IO-Link
IO-Link displeje slouží kzobrazení procesních hodnot, textů azpráv v prostředích IO-Link. Vzávislosti na displeji mohou být tyto hodnoty přiřazeny řídicí jednotkou nebo je displej přijímá přímo ze senzoru. Přiřazení řídicí jednotkou nabízí vysokou flexibilitu, ale vyžaduje složité programování. Alternativně lze displej umístit mezi senzor aIO-Link master nebo jej připojit přímo kmasteru vzávislosti na konkrétním typu. Na displeji se pak zobrazí procesní hodnoty připojeného senzoru nebo hodnoty všech senzorů připojených kmasteru.
IO-Link displej E30391
IO-Link displej slouží kzobrazení až čtyř procesních hodnot, doplňkových informací azpráv (výstupní data). Pomocí tlačítek lze do řídicí jednotky přenášet příkazy (vstupní data). Na IO-Link displeji lze zobrazovat libovolně definovatelné procesní hodnoty, text iQR kódy, které jsou cyklicky aacyklicky přenášeny zPLC.
Inline IO-Link displej E30430
Inline IO-Link displej slouží kzobrazení procesních hodnot asouvisejících informací připojeného senzoru IO-Link. Zařízení během provozu určuje procesní data, která jsou cyklicky přenášena senzorem, azobrazuje je na displeji astav pomocí LED. Mezi zařízením amasterem musí být navázána aktivní komunikace IO-Link. Videálním případě je použit IO-Link master. Pro menší samostatná řešení lze jako master použít adaptér Bluetooth (EIO344) nebo rozdělovač dat (E43406).
IO-Link master displej E30443
IO-Link master displej slouží kzobrazení informací aprocesních hodnot připojených senzorů IO-Link od společnosti ifm. Procesní hodnotu, která má být zobrazena aIP adresu masteru lze nastavit prostřednictvím nabídky. Kromě toho lze zobrazit další informace omasteru asenzorech.