- Výhody technologie IO-Link
- Výběr produktů
- Převodníky adispleje IO-Link
- Rychlost na IO-Link
Monitor rychlosti IO-Link
Monitorování avyhodnocování rychlosti pomocí DP2122
Senzor může detekovat spínací vačky namontované na hřídeli avysílat signál ve tvaru čtvercové vlny na frekvenci, při které jsou vačky detekovány. Ztohoto signálu lze určit rychlost. To lze provést na různých zařízeních, jako je PLC, naše displeje pro monitorování signálů ve tvaru pulzu, monitory rychlosti, monitor DP2122 nebo naše kompaktní monitory rychlosti.
Zuvedených možností byste se měli rozhodnout pro DP2122, ato zejména vpřípadě, pokud hledáte:
- volný výběr senzorů (fotoelektrické, indukční, kapacitní...)
- sníženou náročnost zapojení díky vyhodnocení přímo vterénu
- místní zobrazení rychlosti
Tento převodník lze provozovat srozhraním IO-Link nebo bez něj.
Bez rozhraní IO-Link slouží oranžové krytky na zařízení jako čtyři tlačítka pro nastavení parametrů. Pomocí nich lze definovat spínací podmínky pro dva digitální výstupy, které vás jednoduchým způsobem informují otom, zda jsou hodnoty rychlosti vpožadovaném rozsahu. Stanovená rychlost se zobrazuje také na displeji.
Pomocí rozhraní IO-Link získáte stanovené hodnoty rychlosti/frekvence a„dobré“/„špatné“ výsledky vyhodnocení rychlosti vprocesních datech prostřednictvím definovaných spínacích podmínek.