You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Výběr produktů
  3. Převodníky adispleje IO-Link
  4. Prodlužovače impulzu

Řízení pomocí Edge vs. řízení pomocí impulzu

Zejména vprocesech skrátkými spínacími impulzy je pro řídicí systém ajeho vstupní moduly náročné spolehlivě detekovat každý jednotlivý spínací impulz senzoru. Právě zde přichází na řadu prodlužovač impulsu: Při použití konfigurace vstupu „edge-controlled“ (řízení podle hrany signálu) je každý vstupní impulz, bez ohledu na to, jak je krátký, vyveden jako spínací signál sdefinovanou dobou trvání.

Pokud potřebujete funkci časového relé, můžete použít konfiguraci vstupu „pulse-controlled“. Zpoždění spínání umožňuje potlačit krátké vstupní impulzy nebo zpozdit spínání výstupů. Zpoždění při vypnutí udržuje výstupy aktivní po definovanou dobu.
Technologie připojení M12 umožňuje montáž prodlužovače impulzu vterénu mezi senzor avstupní modul. Parametry se nastavují na zařízení nebo prostřednictvím rozhraní IO-Link.

Často kladené otázky oprodlužovačích impulzu