You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Často kladené otázky

Často kladené otázky

Ot.: Čím se liší systém s duálním prvkem RTD senzoru TCC od typického redundantního systému RTD?

Odp.: Duální systémy RTD se obvykle skládají ze dvou prvků PTC (odpor se zvyšuje s rostoucí teplotou) RTD. Je pravděpodobné, že oba tyto prvky pocházejí ze stejné výrobní série a byly vystaveny stejným provozním podmínkám. Je pravděpodobné, že se u obou prvků projeví stejná odchylka, a proto bude jakýkoli rozdíl mezi hodnotami naměřenými těmito prvky jen malý. To znamená, že budoucí alarmové varování není příliš pravděpodobné.

Systém s duálními prvky senzoru TCC se skládá ze dvou prvků – PTC a NTC (odpor se s rostoucí teplotou snižuje). Pokud tedy dojde k odchylce, projeví se v opačných směrech. Integrovaná diagnostika kontroly kalibrace ji detekuje a upozorní uživatele.

Ot.: Jak vychází porovnání kontroly kalibrace senzoru TCC ve srovnání s teplotním senzorem s kalibrací podle Curiova bodu?

Odp.: Systém s kalibrací podle Curiova bodu používá materiál, jehož fyzikální stav se mění pouze v jednom referenčním bodu. V tomto bodu vyhodnocuje teplotu, kterou měří, a v souladu s výsledkem ji upravuje. Kontrola kalibrace senzoru TCC vyhodnocuje naměřenou hodnotu napříč celým rozsahem senzoru -25 až 160 °C (-13 až 320 °F). Se senzorem s kalibrací podle Curiova bodu se v případě, že teplota procesu nedosáhne nikdy kalibrační teploty, nikdy neprovede kontrola.

Ot.: Senzory TCC nemají tlačítka. Jak mohu změnit měřítko nebo meze varování a alarmu odchylky?

Odp.: LR Device (QA0011) je software společnosti ifm ke konfiguraci senzorů. Lze ho použít s kabelem USB (E30390) připojeným k notebooku. Senzory lze také konfigurovat na dálku pomocí rozhraní IO-Link.

Ot.: Co znamenají různé barvy LED kontrolky?

Odp.: LED kontrolka senzoru TCC je za normálního provozu zelená. Jestliže senzor detekuje chybu měření, barva LED kontrolky se změní na červenou. Jestliže se naměřená teplota odchýlí od očekávané hodnoty, barva LED kontrolky se změní na modrou. Podrobnosti o chování výstupů v těchto stavech jsou uvedeny zde.