You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Okamžitý výkon

Schopen měřit výkon ihned po vybalení

Ve společnosti ifm electronic chceme, abyste se mohli spolehnout na své přístroje k měření teploty stejně, jako se my spoléháme na ty naše. Abychom zajistili výrobu těch nejspolehlivějších a nejpřesnějších produktů k měření teploty na současném trhu, důkladně jednotlivé senzory TCC testujeme.

Kalibrační laboratoř společnosti ifm je akreditována institutem A2LA podle mezinárodní normy ISO 17025, nejpřísnější normy kvality v měřicím odvětví. Vybavení používané v této laboratoři lze sledovat podle norem NIST a je duplikováno na naší výrobní lince. V kalibrační laboratoři jsme parametry výkonu testovali a srovnávali je s technickými listy produktové řady TCC tak, abychom zajistili přesnost a spolehlivost našich produktů. Poté jsme porovnali výkonnost produktů TCC s výrobky od tří dalších významných výrobců.

Vysoká přesnost měření ihned po vybalení

Do našeho testovacího zařízení jsme vložili 15 nových přístrojů od jednotlivých výrobců při 5 různých teplotách: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C a 123 °C. Jednotlivé body v grafu označují datové body a vodorovné čáry označují údaje výrobce v technických listech. Velmi malá odchylka produktů TCC prokazuje vysokou úroveň přesné kontroly v našich výrobních procesech.

Opakovatelnost měření ihned po vybalení

Opakovatelnost je indikátorem toho, nakolik je spolehlivé měření ze senzoru v kterémkoli daném okamžiku. Zde je tato hodnota reprezentována jako rozdíl mezi průměrnou přesností všech vzorků a jednotlivými měřeními. Opakovatelnost produktů řady TCC je menší než 0,015 °C, takže máte jistotu, že přístroj poskytuje vždy znovu a znovu opakovatelná měření.

Vliv okolní teploty na výchozí přesnost přístroje při jeho vybalení

Změny okolní teploty mohou způsobit odchylky v elektronice senzorů, což může mít nepříznivý vliv na přesnost naměřené hodnoty. V ideálním případě by okolní teplota neměla mít na přesnost naměřené hodnoty žádný vliv. Výrobci specifikují přípustnou odchylku vznikající v důsledku zvyšování nebo snižování okolních teplot. Tuto specifikaci označujeme jako „teplotní koeficient“, avšak jiní výrobci mohou používat odlišnou terminologii.

Abychom otestovali vliv okolní teploty, nahrazujeme prvek RTD v hrotu sondy pevným rezistorem, který simuluje stabilní procesní teplotu. Poté jsou senzory umístěny do tepelné komory a vystaveny okolním teplotám -50 °C, 25 °C a 85 °C, aby bylo možné změřit odchylky procesní teploty. Každý bod představuje měřený bod a vodorovné pruhy označují zveřejněné specifikace datového listu.