You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Extrémní testování

Extrémní testování

Ve společnosti ifm electronic chceme, abyste se mohli spolehnout na své přístroje k měření teploty stejně, jako se my spoléháme na ty naše. Jednotlivé senzory TCC jsou „testovány nad rámec standardů“, abychom se ujistili, že vyrábíme nejstabilnější, nejspolehlivější a nejpřesnější teplotní produkty na současném trhu. Během vývoje tohoto produktu identifikovali naši technici primární příčiny odchylek a selhání a v naší zkušební laboratoři X-treme testovali naše výrobky a produkty dalších tří významných výrobců. Na výsledky se podívejte sami.

Vliv tepelného rázu na odchylku a životnost senzoru

Procesy CIP patří mezi nejnáročnější děje, kterým jsou přístroje vystaveny. Konstantní cyklování mezi vysokými a nízkými teplotami může rychle způsobit únavu elektronických součástek a to může vést ke vzniku odchylek a selhávání. Každý cyklus CIP je potenciálním zdrojem odchylky.

Cykly CIP simulujeme v naší komoře s tepelnými rázy. Přístroje se zcela ponoří do lázně s teplotou -15 °C na dobu 10 minut a potom se okamžitě (<10 sekund) přenesou do jiné lázně s teplotou 140 °C. Po každých 50 cyklech testujeme odchylku při měřené teplotě 123 °C.

Graf ukazuje výsledky jednotlivých výrobců. Poslední měření zobrazené u výrobců B a C je bodem, ve kterém selhaly všechny jednotky. U výrobce A nejsou uvedeny žádné údaje, protože jeho produkty selhaly již po dvou teplotních cyklech. Odchylka měření senzory řady TCC se dosahovala hodnoty <0,2 °C a tyto součásti nezklamaly ani po 1000 cyklech, kdy jsme test zastavili.

Vliv rychlosti proudění na pevnost svaru

Společnost ifm testuje odolnost proti únavě způsobené mechanickými ohybovými silami způsobenými vysokorychlostním průtokem a vodními rázy. Tento test simuluje síly, které vznikají v potrubích, a měří únavovou sílu laserového svaru mezi procesním konektorem a trubicí sondy. Většina výrobců považuje tento svar za slabé místo.

Protože při instalaci nemůžeme zaručit orientaci sestavy, testujeme ji pomocí cyklického působení síly průtoku na celý svar tahem ve všech směrech. Simulace ilustruje napětí působící na svar, pokud vystavujeme působení cyklické síly nejslabší místo – překrývání svarových housenek. Červená barva označuje nejvyšší namáhání působící na svarový spoj.

K testování pevnosti svaru při testu X-treme zaznamenáváme zjištěné hodnoty u sestavy sonda/připojení a sestavou otáčíme, přičemž na sestavu působíme silou 50 lbf, dokud kloub nepraskne. Věříme, že tato extrémní zkouška vystaví sestavu podmínkám, které odpovídají skutečně nejhorší situaci. Otestovali jsme 3 vzorky s délkou sondové tyče 50 mm od jednotlivých výrobců.