- Tryksensorer efter applikation
- Mobil hydraulik
Mobil hydraulik
Sensorfamilie | Trykområde | Signal | Visualisering | Vigtige overvejelser |
---|---|---|---|---|
![]() PU |
0…600 bar | Transmitter | – | • 0...10 V eller 0,5…4,5 VDC fast analog • G1/4 eller 9/16 SAE procestilslutning • DEUTSCH, AMP eller M12 elektrisk forbindelse |
![]() PT |
0…600 bar | Transmitter | – | • 4...20 mA fast analog • G1/4 procestilslutning • DEUTSCH, AMP, M12 eller DIN ventilstik elektrisk tilslutning |