Vælg tryksensorer efter applikation
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/ifm-drucksensoren-header.jpg?v=1482586396)
ifm tilbyder en lang række elektroniske tryksensorer for at overholde kravene inden for de forskellige industrielle anvendelser. Alle enheder har robuste huse og benytter ikke bevægelige dele som stempler eller fjedre. Sensorerne er ekstremt stød- og vibrationsbestandige og arbejder uden slid eller vedligeholdelse.
Sensortype | Måleområde [bar] | Gennemsnits-temperatur [°C] | IO-Link | Hydrauliske anvendelser | Skibsværftsindustrien (DNV·GL godkendelse) |
Værktøjsmaskine | Vandbaserede medier | Gasser / trykluft | Viskose medier og medier med svævepartikler |
Hydrostatisk niveaumåling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tryksensorer med display til industrielle anvendelser |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
Tryksensorer uden display til industrielle applikationer |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
Tryksensorer til mobile applikationer |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
Tryksensorer med display til hygiejniske applikationer |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
Tryksensorer uden display til hygiejniske applikationer |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 C