- Tryksensorer efter applikation
- Hydrauliske olier
Tryksensorer til hydrauliske olier
Sensorfamilie | Trykområde | Signal | Visualisering | Vigtige overvejelser |
---|---|---|---|---|
![]() PN |
-1…600 bar | • Sender • Afbryder • IO-Link |
• Numerisk display • Status LED |
• To-farvet display • 4…20 mA / 0…10 VDC skalerbar analog |
![]() PG24 |
-1…400 bar | • Sender • Afbryder |
• Numerisk display • Status LED |
• Analogt / digitalt display • 4…20 mA / 20…4 mA skalerbar analog • Udvidet måleområde op til 600 bar |
![]() PA |
-1…600 bar | Transmitter | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • IP68 / IP69K beskyttelse |
![]() PT / PU |
-1…600 bar | Sender | – | • Mindste profil • Responstid < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • Høj stød- / vibrationsbestandighed • IP67 / IP69K beskyttelse • M12 eller DIN ventilstik |
![]() PV |
-1…600 bar | • Switch signal • IO-Link |
– | • Mindste profil • Konfigurerbare koblingspunkter via software • IP67 / IP69K beskyttelse • Temperaturovervågning |
![]() PK |
0…400 bar | Afbryder | Status LED | • Let koblingspunktsregulering via to indstillingsringe |