- Tryksensorer efter applikation
- Gasser og trykluft
Tryksensorer til gasser og trykluft
Sensorfamilie | Trykområde | Signal | Visualisering | Vigtige overvejelser |
---|---|---|---|---|
![]() PQ |
-1…10 bar | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Numerisk display • Status LED |
• Kompakt design perfekt til vakuum / trykluft • To-farvet display • 4…20 mA fast analog |
![]() PN |
-1…25 bar | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Numerisk display • Status LED |
• To-farvet display • 4…20 mA / 0…10 VDC skalerbar analog |
![]() PG24 |
-1…25 bar | • Transmitter • Switch signal |
• Numerisk display • Status LED |
• Analogt / digitalt display • 4…20 mA / 20…4 mA skalerbar analog |
![]() PA |
-1…25 bar | Transmitter | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog |
![]() PT / PU |
-1…25 bar | Transmitter | – | • Responstid < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • Høj stød- / vibrationsbestandighed • IP67 / IP69K beskyttelse • M12 eller DIN ventilstik |
![]() PV |
-1…25 bar | • Switch signal • IO-Link |
– | • Konfigurerbare switch punkter via software • IP67 / IP69K beskyttelse • Temperaturovervågning |
![]() PK |
0…25 bar | Afbryder | Status LED | • Let koblingspunktsregulering via to indstillingsringe |