- Tryksensorer efter applikation
- Hygiejniske områder
Tryksensor til hygiejniske anvendelser
Sensorfamilie | Trykområde | Gennemsnitstemperatur | Signal | Visualisering | Vigtige overvejelser |
---|---|---|---|---|---|
![]() PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Numerisk display • Status LED |
• Almindelige, tilgængelige hygiejniske fittings • 4…20 mA /20…4 mA skalerbar analog |
![]() PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Numerisk display • Status LED |
• Integreret 1,5" og 2" triclamp • SS membran med påfyldningsvæske i levnedsmiddelkvalitet • Højeste modstandsdygtighed over for termisk chok • 4…20 mA /20…4 mA skalerbar analog |
![]() PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • Transmitter • Afbryder |
– | • Analogt / digitalt display • 4…20 mA / 20…4 mA skalerbar analog |
![]() PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Transmitter • IO-Link |
– | • 4…20 mA skalerbar analog • Drejelig udluftning for monteringsfleksibilitet • Enhedstemperatur tilgængelig via IO-Link |