- Fordelene ved IO-Link
- Systemintegration
- IIoT-tilslutning
IIoT tilslutning til it-løsninger
Lad ikke din PLC bære hele byrden!
Få opstartspakken til nem IIoT tilslutning nu!
PLCen har været en grundpille inden for automatisering siden 1970'erne og benyttes til at styre industrielt automatiseret udstyr. Med indtoget af Ethernet-teknologier og IIoT applikationer skulle PLC'en sende stadig større mængder af information, der ikke nødvendigvis anvendes til maskinstyring.
PLC anvender kun 5% af sensorinformationerne. Datastørrelsen på disse informationer er i bytes og cyklustid i ms. Men hvad nu, hvis vi kunne lade sensorerne tale direkte med SCADA, MES, ERP og CMMS-systemerne uden indgreb fra PLC og stadig sende informationerne til PLC for maskinstyring?
Det er nu muligt med Y-stien fra ifm. Vores IO-Link mastere har en separat IIoT port med en dedikeret IP-adresse for it-infrastrukturen uden at påvirke systemets maskinstyringsside. Med denne unikke metode kan du sende informationer og data direkte derhen, hvor de skal bruges.
HMI, visualiseringscomputere, servere, PC'er, etc. anvender 95% af sensorinformationerne. Dataformat er i MB og cyklustid i sekunder.