- Fordelene ved IO-Link
- Systemintegration
- PLC-tilslutning
Integration af styreenhed med PLC opstartspakker
PLC opstartspakker
Brug vores opstartspakker til at opsætte IO-Link systemer i kombination med industrielle styreenheder fra forskellige producenter.
Download det følgende indhold gratis:
- Opsætningsvejledning om hurtig integration i feltbusserne
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP og AS-i) - Eksempel på programmer og funktionsblokke (Step7, TIA, RS Logix)
- Læs og skriv cykliske procesdata
- Udfør acykliske kommandoer
- Enhedsbeskrivelsesfiler (GSDML, ESI, EDS)
- Driftsvejledning
IO-Link sensorer leverer et utal af funktioner. For at bruge dem i praksis skal de implementeres individuelt i PLC'en. Dette er for nuværende meget tids- og omkostningskrævende, specielt hvad angår implementeringen af de nødvendige brugergrænseflader. ifm leverer færdige programmeringseksempler og apps. Konfiguration og opsætning gøres væsentligt lettere og fejl undgås.