- Fordelene ved IO-Link
- Systemintegration
- Parameterindstilling
Parameterindstilling af IO-Link sensorer
moneo configure: Parameterindstillingssoftwaren
Den intelligente software til smart IO-Link styring
- Effektivt:central parameterindstilling af alle IO-Link sensorer med ét eneste softwareværktøj. Producentuafhængig.
- Intelligent:automatisk registrering af IO-Link enheder.
- Brugervenlig:administration af parameterdatasæt er nu lettere end nogensinde.
- Direkte:direkte adgang til IO-Link sensorer via PLC'en.
Du kan vælge mellem den gratis stand-alone version moneo configure free der repræsenterer udgangspunktet fra simpel parameter indstilling eller betalingsversionen moneo configure modul licens, som tillader kombinationer med yderligere moneo moduler.”
moneo blue: Appen til mobil parameterindstilling og diagnostik
Appen til Bluetooth adapter EIO330
- Informativ og effektiv:Mens du er på farten kan du kontrollere procesværdier og hændelser for alle IO-Link enheder, som er tilsluttet til en ifm master og indstille parametrene for sensorer ved hjælp af den gratis app (iOS og Android).
- Enkel:Nem parameterindstilling af mange sensorer takket være grafisk visning.