- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Προϊόντα
- moneo blue
moneo blue: Η εφαρμογή για φορητή παραμετροποίηση και διάγνωση συσκευών IO-Link στην παραγωγή
Λύση που αποτελείται από προσαρμογέα Bluetooth και εφαρμογή για smartphone ή tablet
Ενώ διατρέχετε την παραγωγή, απλά ελέγχετε την κατάσταση των αισθητήρων και, αν χρειάζεται, εκτελείτε μία παραμετροποίηση των αισθητήρων και των κύριων μονάδων IO-Link ή καταγράφετε και οπτικοποιείτε τα δεδομένα διεργασίας. Αυτήν τη λειτουργικότητα παρέχει η δωρεάν εφαρμογή moneo blue μαζί με τον προσαρμογέα Bluetooth (EIO330) της ifm για κύριες μονάδες IO-Link της ifm.
Η ρύθμιση των τιμών διεργασίας και των παραμέτρων των συσκευών IO-Link είναι ανεξάρτητη από τον κατασκευαστή, απλή και εύκολη και τα δεδομένα διεργασίας μπορούν να εμφανίζονται σε προβολή πίνακα ή διαγράμματος. Ένας συγκεκριμένος οδηγός εφαρμογής χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των αισθητήρων θέσης της ifm για ενεργοποιητές βαλβίδων (MVQ), μεταδότες/αισθητήρες θερμοκρασίας (TCC/ TN2105), αισθητήρες στάθμης πλήρωσης (LR2050/ LR2750), ραντάρ (LW2720) και αισθητήρες κραδασμών (VVB). Η γραφική αναπαράσταση προσαρμόζεται στη συσκευή που χρησιμοποιείται.
Τα δεδομένα που καταγράφονται μέσω του προσαρμογέα Bluetooth μπορούν να εμφανιστούν στην εφαρμογή για περαιτέρω αξιολόγηση ή να σταλούν ως αρχείο zip και στη συνέχεια να προβληθούν π.χ. σε υπολογιστικό φύλλο. Το πρώτο βήμα εγκατάστασης απαιτεί μόνο μία σύντομη επίσκεψη στα διαδικτυακά καταστήματα εφαρμογών Apple ή Android.
moneo blue - Η εφαρμογή για τον προσαρμογέα Bluetooth EIO330
- Ενημερωτικά και αποτελεσματικά: Ελέγχετε, ενώ είστε καθ' οδόν, τις τιμές διεργασίας και τα συμβάντα όλων των συσκευών IO-Link που συνδέονται σε μία κύρια μονάδα της ifm και παραμετροποιείτε τους αισθητήρες με τη βοήθεια μιας δωρεάν εφαρμογής (iOS και Android).
- Απλά: Άνετη παραμετροποίηση πολλών αισθητήρων χάρη στην αναπαράσταση με γραφικά.