• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλεονεκτήματα του AS-i
  2. Επιλογή προϊόντος

Επιλογή προϊόντος

Ποια συσκευή είναι η ιδανική για την εφαρμογή σας;

Θέλετε να συλλέγετε πολλά σήματα στο πεδίο / στον πίνακα ελέγχου χωρίς κόπο ή να αλλάζετε βαλβίδες, λαμπτήρες ή άλλους ενεργοποιητές;
Τότε, επιλέξτε τις μονάδες εισόδου και εξόδου με πολλές δυνατότητες για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Θέλετε να μεταφέρετε την περαιτέρω επεξεργασία των σημάτων σε υπερκείμενα συστήματα;
Τότε, επιλέξτε τα κύρια AS-Interface.

Έχετε εφαρμογές ασφαλείας;
Τότε, επιλέξτε το AS-i Ασφάλεια στην εργασία.

Έχετε εφαρμογές σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης;
Τότε, το AS-i για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης είναι η σωστή επιλογή.

Χρειάζεστε παρελκόμενα για το AS-i;
Παρακαλούμε επιλέξτε παρελκόμενα για το AS-i.

  Μονάδες εισόδου και εξόδου Κύριες μονάδες AS-i Ασφάλεια στην εργασία AS-i για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Παρελκόμενα AS-i
 
Εγκατάσταση πινάκων ελέγχου  
Εγκατάσταση στο πεδίο  
Εγκατάσταση σε περίβλημα
Διεπαφές επικοινωνίας AS-i / IO-Link PROFIBUS, ProfiNet, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, ProfiNet, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι    
Αναλογικές είσοδοι/έξοδοι      
Είσοδοι/έξοδοι ασφαλείας        
Εγκρίσεις        
Λειτουργίες βαλβίδων 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Τροφοδοσία τάσης με M8, M12, ακροδέκτες σύνδεσης,
στρογγυλά καλώδια, επίπεδα καλώδια
Ακροδέκτες σύνδεσης, στρογγυλά καλώδια M12, ακροδέκτες σύνδεσης, στρογγυλά καλώδια, επίπεδα καλώδια M12, επίπεδα καλώδια M12, στρογγυλά καλώδια
Σύνδεση αισθητήρα/ενεργοποιητή M8, M12, βιδωτός ακροδέκτης, σφιγκτήρας εγκλωβισμού   M12, βιδωτός ακροδέκτης, σφιγκτήρας εγκλωβισμού M12 M12, στρογγυλά καλώδια
Βαθμός προστασίας IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Τρόπος/προφίλ διευθυνσιοδότησης AS-i Απλός κόμβος / κόμβος A/B M3 + M4 Απλός κόμβος Απλός κόμβος / κόμβος A/B -
           
Βιομηχανίες Μονάδες εισόδου και εξόδου Κύριες μονάδες AS-i Ασφάλεια στην εργασία AS-i για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Παρελκόμενα AS-i
Βιομηχανία συσκευασίας
Βιομηχανία τροφίμων
Αυτοκινητοβιομηχανία
Εργαλειομηχανές
Εξορυκτική βιομηχανία
Μηχανουργία
Χαλυβουργική και μεταλλουργική βιομηχανία
Εφοδιαστική
Επεξεργασία νερού
Αλευροποιία

Όλα τα προϊόντα AS-i με μια ματιά