You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

AS-i: Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα του AS-i: Μεγαλύτερη απόδοση. Λιγότερη προσπάθεια.

Η διασύνδεση ενεργοποιητή-αισθητήρα της ifm (AS-i, ASI) διανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες για τον χρήστη. Από την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση και τα πρόσθετα διαθέσιμα δεδομένα για την επιτήρηση μηχανών, έως τη διαφανή επεξεργασία από το επίπεδο μηχανών μέχρι το PLC: Το AS-i προσφέρει εντυπωσιακά οφέλη απόδοσης και μείωση κόστους. Δείτε και μόνοι σας!

Οι πελάτες μας που προγενέστερα χρησιμοποιούσαν τυπική παράλληλη καλωδίωση βλέπουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

15 - 30%
μείωση κόστους
χάρη στην περιορισμένη πολυπλοκότητα της εγκατάστασης
20 - 50%
μικρότεροι χρόνοι εγκατάστασης χάρη στη σημαντική μείωση της καλωδίωσης και την απλοποιημένη σύνδεση με τον ελεγκτή

Κορυφαίοι κατασκευαστές αισθητήρων, ενεργοποιητών και τεχνολογίας ελέγχου έχουν αναπτύξει από κοινού το AS-i. Αυτό δημιουργεί μία τυποποιημένη διασύνδεση για αυτοματισμό, η οποία είναι ανεξάρτητη από τον δίαυλο πεδίου και προσφέρει στον χρήστη μία απλή σύνδεση με συστήματα ελέγχου.

Απλή και γρήγορη διαμόρφωση
Τυποποιημένο επίπεδο καλώδιο 2 συρμάτων
Τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης
Ευέλικτη τοπολογία
Εγγυημένος χρόνος μετάδοσης < 10 ms με 248 εισόδους και εξόδους
Μείωση κόστους και προσπάθειας
Αρθρωτή δομή και ευέλικτη τεχνολογία σύνδεσης
Ανεξάρτητα από τον ελεγκτή και τον δίαυλο πεδίου χάρη στην απλή σύνδεση με δυνατότητες διάγνωσης