• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλεονεκτήματα του AS-i
  2. Ενσωμάτωση συστήματος

Ενσωμάτωση συστήματος του AS-i

Τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε με το AS-i;

Η κύρια μονάδα, μία μονάδα τροφοδοσίας τάσης καθώς και διάφοροι τυπικοί συμμετέχοντες αποτελούν τη βάση κάθε συστήματος AS-i. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για μη ασφαλείς συμμετέχοντες (μεικτή λειτουργία). Η κύρια μονάδα εξασφαλίζει την ανταλλαγή δεδομένων με τους συμμετέχοντες μέσω κυκλικής ανίχνευσης. Οι μονάδες τροφοδοσίας τάσης AS-i τροφοδοτούν τους συμμετέχοντες και τους αισθητήρες με ενέργεια.

Γρήγορη ενσωμάτωση ελεγκτή

Τα συστήματα AS-i μπορούν εύκολα να συνδεθούν με διάφορους ελεγκτές, π.χ. της Siemens, της Rockwell, της Schneider ή της Omron:
Εκτός από το hardware, η ifm προσφέρει πακέτα εκκίνησης για τη σύνδεση δεδομένων στο PLC.

Πακέτα εκκίνησης PLC

Χρησιμοποιήστε τα πακέτα εκκίνησης της ifm για τη διαμόρφωση συστημάτων AS-i σε συνδυασμό με βιομηχανικούς ελεγκτές από διάφορους κατασκευαστές. Η ifm παρέχει έτοιμα παραδείγματα προγραμματισμού και εφαρμογές. Η διαμόρφωση και η εγκατάσταση απλοποιούνται σημαντικά και αποφεύγονται τα σφάλματα.​
Κατεβάστε τα παρακάτω περιεχόμενα δωρεάν:

  • Οδηγός εγκατάστασης για γρήγορη ενσωμάτωση στο PLC (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
  • Αρχεία περιγραφής συσκευής (GSDML, ESI, EDS)
  • Οδηγίες λειτουργίας
  • Ενδεικτικά προγράμματα για ελεγκτές Siemens
  • Εφαρμογές λύσεων συστήματος όπως DTA-RFID, κάμερες O3D, IO-Link

Μπορείτε να βρείτε τα απαιτούμενα πακέτα εκκίνησης στην ενότητα λήψης των σχετικών σελίδων λεπτομερειών προϊόντος: