You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Πλεονεκτήματα του AS-i
  2. Εφαρμογές

Εφαρμογές σιλό

Δημιουργήστε εύκολα την καλωδίωση σε εφαρμογές σιλό με το AS-i και μειώστε το κόστος

Το Airbox AS-i συνδυάζει το ηλεκτρονικό σύστημα και το σύστημα πεπιεσμένου αέρα σε ένα περίβλημα.
Εύκολη εγκατάσταση σε 4 βήματα:

AS-i AirBox
  1. Τοποθετήστε το κίτρινο επίπεδο καλώδιο AS-i στο κάτω τμήμα
  2. Τοποθετήστε το άνω τμήμα
  3. Συνδέστε ενεργοποιώντας τον ολισθητήρα
  4. Η παροχή πεπιεσμένου αέρα καθώς και η σύνδεση του ενεργοποιητή πραγματοποιούνται μέσω τυπικών πνευματικών σωλήνων
  1. Οι σωλήνες πεπιεσμένου αέρα με τεχνολογία σύνδεσης Push-in αποτρέπουν τις διαρροές

Μείωση του κόστους δεν σημαίνει μόνο περιορισμό των δαπανών εγκατάστασης και διαμόρφωσης, αλλά και αποφυγή περιττών διαρροών. Εδώ συμβάλλει το AirBox μέσω της αποκέντρωσης: Η βαλβίδα βρίσκεται πολύ κοντά στον ενεργοποιητή.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα:

  • Περιορισμός κόστους χάρη στην πιθανή μείωση της πίεσης
  • Μικρότεροι χρόνοι μεταγωγής
  • Κοντύτεροι σωλήνες πεπιεσμένου αέρα

AS-i Ασφάλεια στην εργασία: Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Τεχνολογία ασφαλείας με το AS-i: Απλή, διαισθητική και ευέλικτη.

Η συμβατική καλωδίωση των συσκευών διακοπής έκτακτης ανάγκης είναι πολύ περίπλοκη.
Τα καλώδια πρέπει να κοπούν σε μήκος και να τοποθετηθούν. Στον θάλαμο των ακροδεκτών σύνδεσης της διακοπής έκτακτης ανάγκης πρέπει να απογυμνωθούν και να τοποθετηθούν με σύρματα και χιτώνια, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεσή τους στα σημεία επαφής.

Το AS-i μειώνει το κόστος καλωδίωσης και συναρμολόγησης στο ελάχιστο. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης M12, η διακοπή έκτακτης ανάγκης συνδέεται απλώς με ένα βύσμα μετατόπισης μόνωσης καλωδίου που εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή σύνδεση χάρη στη μέθοδο διάτρησης.

  • Απλούστατη καλωδίωση χάρη στην τεχνολογία διάτρησης
  • Λιγότερα έγγραφα
  • Σαφής δομή
  • Εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων

Αναγνώριση και κωδικοποίηση με RFID και AS-i

Μοναδικός συνδυασμός στον έλεγχο της παραγωγής

  • Η ετικέτα διαβάζεται αυτόματα όταν διέρχεται η κεραία
  • Υψηλή αξιοπιστία ανάγνωσης σε όλες τις εφαρμογές
  • Η πύλη είναι το τέρμα της κεφαλής και μεταδίδει την τιμή σε κάθε δίαυλο πεδίου
  • Η πιστοποίηση AS-i εγγυάται συμβατότητα ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή

Εύκολη καλωδίωση για δεδομένα και ενέργεια

  • Γρήγορη σύνδεση
  • Ευέλικτη διακλάδωση
  • Χωρίς θωράκιση
  • Διευθυνσιοδότηση, σύνδεση, … έτοιμο!

Δεν απαιτείται διαμόρφωση.

Έξυπνη καλωδίωση βαλβίδων διεργασίας με το AS-i

Λύσεις AS-i για εφαρμογές τροφίμων και διεργασιών

Συμβατική καλωδίωση

  • Πολλοί ακροδέκτες σύνδεσης
  • Περίπλοκη καλωδίωση
  • Μακριοί σωλήνες πεπιεσμένου αέρα
  • Ογκώδης τεκμηρίωση
  • Περίπλοκη δομή

Έλεγχος και ανατροφοδότηση μέσω του AS-i

  • Δεδομένα και ενέργεια σε ένα δισύρματο καλώδιο
  • Τεχνολογία γρήγορης σύνδεσης
  • Ευέλικτη διακλάδωση, απλή και σαφής δομή