You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Πλεονεκτήματα του AS-i
  2. Επισκόπηση συστήματος

Επισκόπηση συστήματος AS-i

Τι ευκαιρίες προσφέρει το AS-i;

Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε απλές τεχνολογίες καλωδίωσης και αυτοματισμού για τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και διαθεσιμότητάς των εγκαταστάσεών τους. Πάντα παρόν: AS-i. Η εξελιγμένη τεχνολογία AS-i προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, ατρωσία στον θόρυβο και ποικίλες δυνατότητες διάγνωσης.

Η απλή, πολύ σταθερή και αποδεδειγμένη τεχνολογία επιτρέπει στους αισθητήρες να μεταδίδουν ταυτόχρονα πληροφορίες διάγνωσης στο PLC και σε υπερκείμενες υποδομές πληροφορικής. Η αρθρωτή δομή και η ευέλικτη τεχνολογία σύνδεσης εξασφαλίζουν εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημα.

Ένα επίπεδο καλώδιο δύο συρμάτων μεταδίδει δεδομένα και ενέργεια, εξαλείφοντας την πολύπλοκη παράλληλη καλωδίωση.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το AS-i; Τίποτα πιο εύκολο από αυτό.
Συνοψίσαμε για εσάς τα πιο σημαντικά στοιχεία και πλεονεκτήματα του AS-i.

AS-i Topologie
Βασικά στοιχεία του AS-i:
Τοπολογία Ευέλικτη δομή
Μέσο Μη θωρακισμένο καλώδιο δύο συρμάτων για δεδομένα και ενέργεια
Μήκος καλωδίου 100 m, επεκτάσιμο έως 1.000 m, δυνατότητα έως 3.000 m μέσω οπτικών ινών
Αριθμός εισόδων/εξόδων 496 είσοδοι + 496 έξοδοι για ψηφιακά, αναλογικά και ασφαλή δεδομένα
Χρόνος κύκλου 5 - 10 ms

Τι σας προσφέρει το AS-Link;

  • Ένα παγκοσμίως τυποποιημένο σύστημα σύμφωνα με το IEC 62026-2.
  • Το AS-i επιτρέπει την καλωδίωση με ελεύθερη επιλογή της τοπολογίας.
    Αντικαθιστά την πολύπλοκη, συμβατική παράλληλη καλωδίωση.
  • Η καλωδίωση μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα ελέγχου με διάφορα συστήματα fieldbus (όπως EtherNet/IP, Profibus-DP, ProfiNet, EtherCat, κτλ.).

Πώς επωφελείστε από το AS-i;

  • Εύκολο στην εφαρμογή, μη θωρακισμένο σύστημα καλωδίωσης και τάσης.
  • Το AS-i είναι ένα ευέλικτο σύστημα χαμηλού κόστους που μπορεί να επεκταθεί εύκολα.
  • Τα ασφαλή και τα μη ασφαλή δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ίδιου συστήματος.
  • Λιγότερο περίπλοκη διαμόρφωση και μειωμένη εισροή για τεκμηρίωση καθώς και ποικίλες δυνατότητες διάγνωσης.
  • Μείωση των ακροδεκτών σύνδεσης χάρη στην αρθρωτή δομή και την ευέλικτη τεχνολογία σύνδεσης.

Συμπέρασμα

Το AS-i παρέχει έναν εύκολο και άνετο τρόπο για να δημιουργήσετε μία μελλοντοστραφή βάση για τον έξυπνο αυτοματισμό εργοστασίων.

Μονάδες AS-i ClassicLine

Μία κινούμενη εικόνα δείχνει την τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης χωρίς εργαλεία.

Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει το επίπεδο καλώδιο στο κάτω τμήμα της μονάδας προς τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένας ολισθητήρας κλειδώνει το πάνω και το κάτω τμήμα.