- Πλεονεκτήματα του AS-i
- Επιλογή προϊόντος
Επιλογή προϊόντος
Ποια συσκευή είναι η ιδανική για την εφαρμογή σας;
Θέλετε να συλλέγετε πολλά σήματα στο πεδίο / στον πίνακα ελέγχου χωρίς κόπο ή να αλλάζετε βαλβίδες, λαμπτήρες ή άλλους ενεργοποιητές;
Τότε, επιλέξτε τις μονάδες εισόδου και εξόδου με πολλές δυνατότητες για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Θέλετε να μεταφέρετε την περαιτέρω επεξεργασία των σημάτων σε υπερκείμενα συστήματα;
Τότε, επιλέξτε τα κύρια AS-Interface.
Έχετε εφαρμογές ασφαλείας;
Τότε, επιλέξτε το AS-i Ασφάλεια στην εργασία.
Έχετε εφαρμογές σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης;
Τότε, το AS-i για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης είναι η σωστή επιλογή.
Χρειάζεστε παρελκόμενα για το AS-i;
Παρακαλούμε επιλέξτε παρελκόμενα για το AS-i.
Μονάδες εισόδου και εξόδου | Κύριες μονάδες AS-i | Ασφάλεια στην εργασία | AS-i για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης | Παρελκόμενα AS-i | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Εγκατάσταση πινάκων ελέγχου | |||||
Εγκατάσταση στο πεδίο | |||||
Εγκατάσταση σε περίβλημα | |||||
Διεπαφές επικοινωνίας | AS-i / IO-Link | PROFIBUS, ProfiNet, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, ProfiNet, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι | |||||
Αναλογικές είσοδοι/έξοδοι | |||||
Είσοδοι/έξοδοι ασφαλείας | |||||
Εγκρίσεις | |||||
Λειτουργίες βαλβίδων | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Τροφοδοσία τάσης με | M8, M12, ακροδέκτες σύνδεσης, στρογγυλά καλώδια, επίπεδα καλώδια |
Ακροδέκτες σύνδεσης, στρογγυλά καλώδια | M12, ακροδέκτες σύνδεσης, στρογγυλά καλώδια, επίπεδα καλώδια | M12, επίπεδα καλώδια | M12, στρογγυλά καλώδια |
Σύνδεση αισθητήρα/ενεργοποιητή | M8, M12, βιδωτός ακροδέκτης, σφιγκτήρας εγκλωβισμού | M12, βιδωτός ακροδέκτης, σφιγκτήρας εγκλωβισμού | M12 | M12, στρογγυλά καλώδια | |
Βαθμός προστασίας | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
Τρόπος/προφίλ διευθυνσιοδότησης AS-i | Απλός κόμβος / κόμβος A/B | M3 + M4 | Απλός κόμβος | Απλός κόμβος / κόμβος A/B | - |
Βιομηχανίες | Μονάδες εισόδου και εξόδου | Κύριες μονάδες AS-i | Ασφάλεια στην εργασία | AS-i για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης | Παρελκόμενα AS-i |
Βιομηχανία συσκευασίας | |||||
Βιομηχανία τροφίμων | |||||
Αυτοκινητοβιομηχανία | |||||
Εργαλειομηχανές | |||||
Εξορυκτική βιομηχανία | |||||
Μηχανουργία | |||||
Χαλυβουργική και μεταλλουργική βιομηχανία | |||||
Εφοδιαστική | |||||
Επεξεργασία νερού | |||||
Αλευροποιία |