![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg5300.png?v=1594044788) KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm ημιχωνευτά • 0,5...30 mm μη χωνευτά |
• Επαφή σύνδεσης • Επαφή αποσύνδεσης |
- Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
- Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
- Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg6000.png?v=1594045311) KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm ημιχωνευτά • 0,5...30 mm μη χωνευτά |
• Επιλεγόμενα |
- Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
- Με οθόνη σήματος για τέλειο σημείο μεταγωγής
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
- Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
- Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki5300.png?v=1594046079) KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm ημιχωνευτά • 0,5...40 mm μη χωνευτά |
• Επαφή σύνδεσης • Επαφή αποσύνδεσης |
- Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
- Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
- Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki6000.png?v=1596403704) KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm ημιχωνευτά • 0,5...40 mm μη χωνευτά |
• Επιλεγόμενα |
- Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
- Με οθόνη σήματος για τέλειο σημείο μεταγωγής
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
- Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
- Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kn5121.png?v=1431756642) KN |
M30 |
• DC PNP |
• Προγραμματιζόμενα |
• Μπουτόν |
- Για χρήση σε μηχανές πλαστικών και κρυσταλλοποιητές
- Ανίχνευση στάθμης πλήρωσης κοκκώδους υλικού έως 250 °C
- Οθόνη LED για έλεγχο της διεργασίας, της κατάστασης μεταγωγής και της λειτουργίας
- Αντοχή σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/fuellstand/kq10xx.png?v=533935637) KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Εύρος μέτρησης στάθμης πλήρωσης 200 mm |
• Προγραμματιζόμενα |
- Συνεχής μέτρηση στάθμης πλήρωσης από έξω
- Χωρίς καταπόνηση που προκαλείται από το μέσο χάρη στην ανίχνευση χωρίς επαφή
- Τρεις αισθητήρες οριακής στάθμης σε μία μονάδα
- Οι αποθέσεις μπορούν να ανιχνευτούν και να σηματοδοτηθούν για βελτίωση της ποιότητας της διεργασίας
- Σύνδεση διαφόρων KQ10 μέσω IO-Link
|