ifm Vision: Από την επιλεκτική μέτρηση απόστασης έως τη βιομηχανική απεικόνιση
Ως πρωτοπόρος εταιρεία στη βιομηχανική ψηφιοποίηση, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε κορυφαίες οπτικές τεχνολογίες σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Αυτό ισχύει και για τους οπτικούς αισθητήρες που, ως τα «μάτια» της Βιομηχανίας 4.0, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της ψηφιακής εξέλιξης. Το όραμά μας: Τεχνολογία αιχμής, διαθέσιμη σε όλους!
Χωρίς συμβιβασμούς! Τα πλεονεκτήματά σας με τα προϊόντα Vision της ifm
Οι δυνατότητες εφαρμογής των προϊόντων Vision της ifm είναι ευρείες. Σας προσφέρουμε:
Από το 2003, η ifm προσφέρει συστήματα Vision ως εύχρηστη λύση για τη βιομηχανική επεξεργασία εικόνας. Μέχρι σήμερα, όλα τα προϊόντα μας ξεχωρίζουν για την εύκολη χρήση τους. Οι σύνθετες προκλήσεις μπορούν να διαμορφωθούν και να επιλυθούν μέσα σε λίγα λεπτά.
Τι άλλο κάνει τα προϊόντα μας μοναδικά; Ως μοναδικός προμηθευτής συστημάτων Vision, αναπτύσσουμε όλα τα εξαρτήματα ενδοεπιχειρησιακά. Αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε αισθητήρες TOF (Time-of-Flight) που πληρούν με ακρίβεια οποιαδήποτε απαίτηση του εκάστοτε συστήματος.
Αναγνώριση αντικειμένων 1D: Ανίχνευση ακριβείας για αποστάσεις, στάθμες πλήρωσης και θέσεις
Οι αισθητήρες θέσης 1D είναι ιδανικοί π.χ. για μέτρηση απόστασης χωρίς επαφή ή για εργασίες εντοπισμού θέσης στην τεχνολογία αυτοματισμού. Αξιόπιστα πραγματοποιούνται, επίσης, οι μετρήσεις στάθμης πλήρωσης. Επιπλέον, οι τιμές απόστασης μπορούν να απεικονίζονται απευθείας.
Για ποιον τομέα εφαρμογής θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε οπτικούς αισθητήρες 1D; | |||
Θα ήθελα να μετράω τα μήκη αξιόπιστα σε μεγάλες αποστάσεις. |
Θα ήθελα να μετράω τη στάθμη πλήρωσης υγρών ή στερεών χωρίς επαφή. |
||
Θα ήθελα να προσδιορίζω την ακριβή θέση πολύ μικρών εξαρτημάτων. |
Θα ήθελα να διακρίνω αντικείμενα με βάση το χρώμα τους (ανακλαστικότητα). |
Αναγνώριση αντικειμένων 2D: Ανίχνευση επιφανειών, σχημάτων, κωδικών και προφίλ
Οι οπτικοί αισθητήρες 2D επιτρέπουν τον έλεγχο του περιγράμματος, της επιφάνειας, της γεωμετρίας ή της περιστροφικής θέσης ενός αντικειμένου με βάση προκαθορισμένες προδιαγραφές. Επιπλέον, προσφέρουν λύσεις για την αναγνώριση κωδικών και κειμένων.
Για ποιον τομέα εφαρμογής θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε οπτικούς αισθητήρες 2D; | |||
Θα ήθελα να αξιολογώ |
Θα ήθελα να αναγνωρίζω αντικείμενα |
||
Θα ήθελα να αντιστοιχίζω το |
Θα ήθελα να διαβάζω γραμμωτούς κώδικες και |
Αναγνώριση αντικειμένων 3D: Έλεγχος πληρότητας, ανίχνευση κινούμενων αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις.
Επεξεργασία εικόνας στην τρίτη διάσταση - Τα συστήματα Vision 3D χρησιμοποιούνται π.χ. στην τεχνολογία μεταφοράς και συσκευασίας καθώς και στην ενδοεφοδιαστική. Ένας άλλος τομέας εφαρμογής είναι τα κινητά μηχανήματα εργασίας. Επιπρόσθετα, εντοπίζουν αντικείμενα και άτομα στην επικίνδυνη ζώνη και, επομένως, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Οι τομείς εφαρμογής των συστημάτων Vision 3D της ifm μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτοματισμό, ρομποτική και αυτοματισμό εφοδιαστικής, καθώς και στον τομέα των κινητών μηχανημάτων εργασίας.
Για ποιον τομέα εφαρμογής στον αυτοματισμό, τη ρομποτική ή την εφοδιαστική θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα Vision 3D; | |||
Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα σύστημα ανίχνευσης εμποδίων για αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα. |
Θα ήθελα να εντοπίζω και να παραλαμβάνω παλέτες αυτόματα, χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα. |
||
Θα ήθελα να ανιχνεύω τον όγκο αντικειμένων. |
Θα ήθελα να καταγράφω διάφορα αντικείμενα ή αποστάσεις ταυτόχρονα. |
||
Θα ήθελα να πιάνω και να συγκρατώ αντικείμενα αυτόματα και αξιόπιστα. |
Θα ήθελα να παλετοποιώ αντικείμενα αυτόματα. |
||
Θα ήθελα να καταγράφω τη στάθμη πλήρωσης χύδην υλικών. |
Θα ήθελα να ελέγχω την πληρότητα των προϊόντων στη διεργασία. |
||
Για ποιον τομέα εφαρμογής στα κινητά μηχανήματα εργασίας θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα Vision 3D; | |||
Θα ήθελα να ανιχνεύω εμπόδια στο περιβάλλον κινητών μηχανημάτων εργασίας. |
Θα ήθελα να ανιχνεύω τις αποστάσεις μεταξύ του κινητού μηχανήματος εργασίας και των αντικειμένων. |
||
Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα αξιόπιστο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης. |
Θα ήθελα να αυξήσω την ασφάλεια των εργαζομένων μου μέσω παρακολούθησης με ανακλαστήρες. |
||
Θα ήθελα να κάνω τις κινήσεις μεταφοράς πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς μέσω της υποβοήθησης προσδιορισμού θέσης. |
Θα ήθελα να μετακινώ με ασφάλεια κινητά μηχανήματα εργασίας με γραμμική καθοδήγηση. |
||
Θα ήθελα να ανιχνεύω κινούμενα αντικείμενα στο εργασιακό περιβάλλον. |
Περιπτώσεις εφαρμογής: Τα προϊόντα Vision της ifm στον πραγματικό κόσμο
Ford: Πώς ο αισθητήρας προφίλ 2D διασφαλίζει τα βήματα συναρμολόγησης στην κατασκευή αμαξωμάτων αυτοκινήτου. Περισσότερα για τον ποιοτικό έλεγχο εντός εγκαταστάσεων με το PMD Profiler |
|
Unchained Robotics: Πώς ο αισθητήρας 3D συμβάλλει στην αποτελεσματική παλετοποίηση. |
|
Delaval: Πώς ο αισθητήρας 3D επιτρέπει μία ήπια, υγιεινή διαδικασία αρμέγματος. Περισσότερα για τη χρήση του στην τελευταία γενιά ρομπότ αρμέγματος |
|
Technoferrari: Πώς τα αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα παραλαμβάνουν παλέτες αξιόπιστα με τον αισθητήρα 3D. Περισσότερα για το σύστημα Vision στην πλοήγηση αυτοματοποιημένου καθοδηγούμενου οχήματος |
|
Risse & Wilke: Πώς το σετ προειδοποίησης σύγκρουσης 3D εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Περισσότερα για το πλήρες σετ επανεξοπλισμού περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων και παρεμφερών. |
Συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας
Η ifm είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, το εξειδικευμένο προσωπικό της ifm στα συστήματα Vision σας υποστηρίζει από την αρχή – με την παροχή συμβουλών για εφαρμογές, την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και hardware και τη σχετική εφαρμογή τους καθώς και με προηγμένες υπηρεσίες. Το εξειδικευμένο προσωπικό της ifm στα συστήματα Vision σας παρέχει ολόκληρη την τεχνογνωσία της ifm για να υλοποιήσετε και να βελτιστοποιήσετε τη λύση αυτοματισμού σας.
Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.