水平高度測量
光電3D水平高度測量與點水平偵測
配備PMD技術的3D 感測器
- 持續測量非平坦表面
- 判定最小值、最大值或平均值
- 示教不同水槽形狀
- 可抑制干擾結構的影響
- 無接觸不透明介質的偵測,水平高度達10公尺
彈性配置
系統能夠偵測水槽、筒倉或漏斗裡固體、不透明固體與散裝的材料,水平高度達10公尺。O3D可靠偵測機器搬運(例如:輸送帶)的機械負載高度,以及托板的裝載量。感測器透過已定義的背景,判定水平高度,並透過類比輸出或數位方式傳輸製程數值,以及透過乙太網路處理介面進行雜訊抗擾。而或者,O3D也可以當作點水平開關。
可以根據相對應的水槽形狀,調整感測器的測量段。可以透過「排除區域」,抑制攪拌器或其他附加零件的干擾。感測器可以辨識各種容器形狀,例如:漏斗、筒倉或甚至是斜坡輸送帶。
亦即:對於散裝材料而言,就算容器是錐形或漏斗狀,也能夠辨識出平均水平。