- ecomatmobile
- 進一步的產品
進一步的產品和配件
磁性感測器
耐壓: 工作壓力高達 500 bar,爆破壓力高達 2000 bar |
使用壽命長: 經過 1000 萬次壓力循環,感測器的使用壽命與氣缸一樣長 |
極為堅固: 外殼和感應面由 1mm 厚的不銹鋼製成 |
價格減半: 在此應用中,為氣缸配備兩個 ifm 感測器的成本不超過一個同類感測器的成本 |
節省空間: 外殼長度僅 40mm,氣缸剖面較低 |
靈活: M12 或 M14 外殼、電纜或 M12 連接器、PNP 或 NPN、常開、常閉或互補輸出 |
連接技術 ecolink
侵入防護: 創新的密封概念提供 IP 67 / IP 68 / IP 69K 的高防護等級 |
固定到位: 鋸齒式防振措施確保螺帽在受到衝擊和振動時不會意外鬆動 |
手動操作: 易於手動安裝和拆卸 |
清晰可見: 透明黑色外殼型號,即使在明亮的照明條件下,LED 也高度可見 |
標準化: 連接技術符合 M12 標準 EN 61076 |
即使在行動應用中也可靠
不可能出現過壓:由於機械端部止動件的特殊安裝,O 形環始終適當壓縮,因此可永久保持其密封功能。鋸齒形振動保護可防止強烈衝擊和振動。高防護等級 IP 67 / IP 68 / IP 69K、-40...90 °C 的寬溫度範圍以及高品質外殼材料 (高級不銹鋼、TPU) 確保在惡劣條件下實現永久可靠的連接,如含鹽濕氣、油和油脂。
清晰可見:創新的設計和黑色透明外殼確保即使在明亮的照明條件下,LED 也比純透明版本更清晰可見。這是時刻關注设备狀態並能夠在出現問題時迅速採取行動的重要前提。
RFID
整合: 天線、評估和 CANopen 介面位於緊湊型 M18 或 M30 外殼中 |
不敏感: -40...85°C 的擴展溫度範圍 |
獲得允許: Kraftfahrt-Bundesamt (德國聯邦汽車交通運輸管理局) 的 E1 型式認證 |
堅固: 具有 IP67 和 IP69K 防護等級,為戶外使用進行最佳化;抗衝擊能力符合 EN60068-2-27;抗振動能力符合 EN60068-2-64 |
相容性: CANopen 協定,專為搭配 ifm ecomatmobile 控制器使用而最佳化 |
識別任務的可靠解決方案
耐用的 RFID 緊湊型單元,帶有 CANopen 介面,專為農業機械、市政車輛和建築機械中的識別任務而開發。它可自動偵測不同的附件,在控制器中設定相應的設定。自動識別可簡化使用者系統設定的建立。由於控制器可自動偵測特定機器設定的運作時間和時長,有關維護間隔和工作時間的資訊會自動產生和儲存。停機時間最大限度縮短,生產率提高。