You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. 壓力感測器

壓力感測器

移動車輛和工程機械感測器

緊湊:
無顯示器的壓力傳送器,有模擬輸出
堅固:
不鏽鋼測量單元,無任何密封件
抗衝擊和振動
靈活:
Deutsch、AMP 或 M12 連接器
耐溫:
-40…125 °C 介質溫度
快速:
響應時間 2 ms
針對特定應用:
適於用於移動液壓應用

即使在最高壓力下也能精確可靠

PT/PU 類型感測器適用於行動應用,且特別適用於高工作壓力的液壓和氣動應用。較高的抗振動和衝擊能力、高防護等級、出色的 EMC 電阻以及 E1 符合性,使得 PT/PU 感測器特別適用於移動機械。新型壓力感測器的連接器可供快速輕鬆地安裝於移動機械中。感測器還配備直接與製程連接件焊接的薄膜測量元件。此技術可保證裝置以對邊距僅為 19 mm 的極緊湊外殼,成本優化的性價比,達到較高的精度。

移動車輛和工程機械感測器

• 包含 DEUTSCH 或 AMP 連接器的壓力傳送器

前往選擇工具