You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. 電感式感測器

電感式感測器

移動車輛和工程機械感測器

獲得允許:
Kraftfahrt-Bundesamt (德國聯邦汽車交通運輸管理局) 的 E1 型式認證
抵抗力:
工作溫度範圍廣
侵入防護:
高侵入防護能力,滿足惡劣環境條件的要求
輻射防護:
符合車輛標準的高 EMC 耐受性
靈活:
輸入電壓範圍廣

惡劣條件下的位置偵測

與工業自動化裝置相比,行動應用對感測器的要求要高得多。由於它們安裝在暴露位置,因此必須滿足特殊要求。這些裝置旨在確保最高的抗衝擊和抗振動能力。與 ecolink EVM 系列連接器搭配,M 系列電感式感測器是行動應用的完美之選。感測器的溫度範圍為 -40...85°C,因此它們可以在極冷的條件下以及安裝在高溫發動機旁邊時可靠地運行。此外,這些裝置對快速的溫度變化不敏感。行動感測器的電壓範圍為 10V 至 60V,可確保車載系統的大幅波動也不會影響其功能。為了滿足行動應用中不斷提高的 EMC 要求,裝置具有更高的 EMC 耐受性。感測器已獲得 E1 型式認證。經德國聯邦汽車交通辦公室批准,它們可以在道路車輛上使用,且操作許可證不會過期。

電感式感測器

• 用於移動機械

前往選擇工具