You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. I/O 模組

I/O 模組

適用於現場應用與控制櫃的堅固 I/O 模組

可調節:
可設定輸入/輸出功能
便利:
直接連接液壓閥或操縱桿
選項:
包含 M12 連接器或中央連接器的模組
通信:
適用於各種通信任務的 CAN 介面
獲得允許:
Kraftfahrt-Bundesamt (德國聯邦汽車交通運輸管理局) 的 E1 型式認證

ioControl – 堅固耐用的 I/O 模組,含整合控制器

連線示例

分散式控制器連接

分散式 I/O 模組將二進制和類比感測器和執行器連接到行動控制器。它們可實現對感測器信號的分散評估和對執行器或比例閥的控制。裝置功能的資料輸出和參數設定透過 CAN 介面進行處理。這些模組特別適用於移動機械,例如建築設備、農業機械或市政車輛。ifm 產品系列包括包含數位、類比和頻率輸入以及數位或 PWM 輸出的型號。

現場使用的模組具有高防護等級以及抗衝擊和振動能力。這些裝置提供更高的 EMC 等級並獲得了 e1 型式認證。安裝在駕駛室、控制面板或控制箱中的模組用於將操作和顯示元件連接到 CAN 總線。

控制櫃內部應用模組

• 數位與類比信號的輸入和輸出
• 用於駕駛艙或操作面板

CabinetController
包含中央控制器的現場應用模組

• 採用堅固金屬外殼的 IO 模組,防護等級為 IP 67

I/O 模組
包含 M12 或 DEUTSCH 控制器的現場應用模組

• 可用作獨立的 CODESYS 程式化迷你控制器
• 用於參數設定的顯示器和鍵盤介面
​ • 可設定的輸入/輸出功能
• 兩個支援 CANopen 和 J1939 協定的 CAN 介面

ioControl

• 採用堅固金屬外殼的IO 模組,防護等級為 IP67
• 可設定的輸入/輸出功能
• CAN 介面

M12 I/O 模組