- ecomatmobile
- 顯示器
ecomatmobile 顯示器
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-display-01.jpg?v=984739576)
操作和監控裝置
提供有用資訊: 具有圖形功能的彩色顯示器,含操作元件 |
可調節: 可根據 IEC 61131-3 利用 CODESYS 進行程式設計 |
通用: 堅固的外殼,適合表面或面板安裝 |
適合與攝像頭搭配使用: 包含攝像頭界面,用於移動用途的型號 |
通信: 用於各種通信任務的 CAN、乙太網路和 USB 介面 |
ecomatDisplay
與移動機械對話
穩固 HMI 是可程式化圖形顯示器,用於移動機械和裝置的控制、參數設定和操作。它們可以與行動控制器結合使用或作為獨立的解決方案。資料和裝置功能透過 CAN 乙太網路和 USB 介面安全傳輸。有些型號配備了額外的導航鍵、具有按鈕功能的電位計、許多可自由程式化的背光功能鍵或觸控螢幕。這些裝置提供更高的 EMC 等級並獲得了 e1 型式認證。由於外殼具有高防護等級,該模組適合外部面板和表面安裝以及建築機械、農業機械或市政車輛的駕駛室安裝。
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/92f4fddbc4048f46bbb43986d70cc655/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-03.png)
適於基本應用的穩固 HMI | ||
---|---|---|
• 專為成本優化的機械解決方案而設計 |
適於基本應用的穩固 HMI | |
含 64 位元多核處理器的穩固 HMI | ||
• 功能強大、穩固的 HMI,含現代 64 位元架構和可選觸控螢幕 |
含 64 位元多核處理器的穩固 HMI | |
含 32 位元單核處理器的穩固 HMI | ||
• 含 RGB 背光功能鍵的裝置,有觸覺回饋,觸控螢幕可選 |
含 32 位元單核處理器的穩固 HMI |