• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

moneo configure PLC Tools Add-on

IO-Link-eszközök GSDML-paraméterezése egyszerűen

A GSDML-fájlok leírják a ProfiNet-eszköz IO-Link master gateway-ét, és úgy működnek, mint a ProfiNet-eszközök „meghajtói”. Az összes lényeges paramétert tartalmazzák, és az eszköz Siemens TIA (Totally Integrated Automation) portál / S7-Classicon történő konfigurálásához szükségesek.

Az IO-Link eszközparaméterek integrálása és így a megjelenítésük sem szabványos, és gyakran további programozási ráfordításra van szükség.

Az új moneo configure PLC Tools eszköztárral az ifm az eszköztár első szolgáltatásaként egy egyszerű GSDML paraméterezőeszközt kínál közvetlenül az Ön számára.

Az AL14xx sorozathoz tartozó ifm-masterek, valamint az AL1304-07 típus GSDML-fájljai 3 lépésben paraméterezhetők és integrálhatók a vezérlési környezetbe. Adja hozzá saját maga a GSDML-fájlhoz az Ön számára fontos eszközparamétereket, exportálja, majd töltse fel őket a TIA-portálra. Így nem kell elolvasnia az adatlapokat és beállítania a megfelelő biteket, ezért nagyon rövid idő alatt a saját igényeihez igazíthatja a GSDML-eket.

Az ifm IO-Link master gateway-ek (AL14xx, valamint AL1304-07) egyszerűen GSDML-paraméterezhetők a moneo configure PLC-Tools eszköztárral.

Felhasználóbarát: Egyetlen eszköz az összes IO-Link eszközhöz, ezenkívül az előre definiált fájloknak köszönhetően az eszközök cseréje esetén a beállítások automatikusan áttöltődnek, így mindez kevesebb munkával jár.

Áttekinthető: Használja a moneo configure áttekinthető felületét, és férjen hozzá közvetlenül a TIA portálon is az IO-Link eszköz paramétereihez.

moneo licencek

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.