3Dカメラを使用してパレット検出を加速
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2a5e4ebdd98d344aadbe97439d0e54bc/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-O3DP01-2240x1260-01.jpg)
- 2つのパレットポケットを備えるすべての標準パレット用
- 位置精度は± 1cm
- 距離は最大4 m
- 検出時間は1秒未満
- EthernetまたはCANでの通信
- GitHubのサポート
パワフル
PDSパレット検出システムは、より迅速で完全自動化され、位置に依存しない、2つのポケットを備える標準パレットタイプの検出で、実績のあるソリューションです。 O3Dハードウェアと組み合わせることで、パレット位置の検出が非常に高速で正確になります。 これにより、自律的および半自律的パレットハンドリング車両でのパレット検出の全体的サイクルタイムを大幅に削減できます。
効率
不利な環境条件でも、洗練されたソフトウェアソリューションにより、ToFカメラの3D点群によってリフトフォークを確実に目的地に導きます。 パレット検出システムは、検出の品質を犠牲にすることなくパレット位置検出の速度を増加させることによって、自律的および半自律的車両のパフォーマンスに直接影響します。