You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 振動センサ
  2. 振動センサと振動トランスミッタ

振動センサと振動トランスミッタ

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3は、非回転部分における機械振動の測定と評価に関する要求事項を定めた国際規格です。機械のタイプ別に、振動全般(v-RMS)としきい値に基づく測定・評価方法が定められています。

ifmの振動センサのVKV(アナログ)・VVB(IO-Link)、振動トランスミッタのVTV(アナログ)・VWV(ワイヤレス)は、次のような特長があります。

  • 既存の機械に簡単に後付けでき、経時変化に伴う機械全体の健全性を監視
  • 標準化通信により、機械の振動レベルの増加と異常予兆を高い信頼性で検出、しきい値警告・アラーム発報により損傷を防止

製品

VKV振動センサ

振動センサVKVは、ISO 10816による機械振動をオンラインで監視します。非回転部品の表面に設置して振動速度の実効値を測定し、強い機械振動を検出するとアラームを送信します。

  • スイッチポイントとスイッチング遅延を直感的なダイアル操作で設定
  • アナログ出力×1、スイッチング出力×1

VTV振動トランスミッタ

振動トランスミッタVTVは、振動速度の実効値(v-RMS)を4~20mAのアナログ信号で連続して伝送します。センサは簡単に統合でき、コントローラや周波数コンバータで直接監視するため、高い信頼性で振動を監視できます。

  • 使用周囲温度125℃、保護構造IP 69Kまで対応
  • 防爆タイプ(EX 3D/3G)もご用意
  • アナログ出力×1

VNB振動センサ ディスプレイ付き

振動センサVNBは、振動速度の実効値(v-RMS)を4~20mAのアナログ信号で連続して伝送します。そのため、既存の制御システムに簡単に統合できます。既存のインフラを使わずに、デバイス本体のRGBディスプレイに測定値とアラーム通知を表示できます。

  • リアルタイムクロック、データメモリ内蔵
  • 追加測定値監視用アナログ入力×1
  • スイッチング出力×2 /アナログ出力×1(設定可能)

VWVワイヤレス振動トランスミッタ

ワイヤレス振動トランスミッタVWVは、独自の無線メッシュ技術により、振動速度の実効値(v-RMS)と温度をゲートウェイに断続的に送信します。複数のセンサを接続し、簡単に設定できます。ゲートウェイを介して、MQTTやHTTP RESTによりIT環境に統合できます。Ethernet TCP/IPとWi-Fi通信の他、ネットワークに依存しないNB-IoT、LTE CAT m1や2G GSMモバイル無線規格による通信もサポートします。

  • 無線通信
  • バッテリ式

注意: センサのデータシートに記載されている各国の無線通信認証に従ってご使用ください。

VVB IO-Link振動センサ(1軸)

振動センサVVBは、ISO 10816による信頼性の高い機械振動評価ができます。振動速度実効値v-RMSを、IO-Linkで伝送する他にソフトウェアツールを使って簡単にセンサの設定ができます。その他にも多彩な機能を搭載しています。周波数範囲最大10 kHz、機械の状態を示す各種の指標(衝撃によるa-peak・摩耗損傷を示すa-RMS・クレストファクタ・温度)に対応し、VVBを使って機械の状態を監視できます。生データを使い、高度な振動解析も行うことができます。

VVB3 IO-Link振動センサ(3軸)

このセンサは、振動センサVVBの第2世代でIO-Linkに対応し、第1世代の重要機能を搭載するスマート状態監視の新しいスタンダードです。周波数範囲最大5600Hz、デジタル式MEMSタイプでX・Y・Z軸の3軸を測定し、機械損傷の各指標を測定・監視できます。

  • 過去9日間の内部特性値の履歴を出力
  • 全軸の生データを同期出力
  • BearingScout™機能搭載ベアリング故障診断タイプとアンバランス分析タイプ

取付アダプタ一覧

製品コード タイプ VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

M8 マグネットアダプタ

E30491

M5 マグネットアダプタ

E30449

¼"-28 UNF マグネットアダプタ

E30471

M8 90° 接着式アダプタ

E30472

¼"-28 UNF 接着式アダプタ

E30473

M8 接着式アダプタ

E30474

¼-28 UNF 接着式アダプタ

E30475

M5 接着式アダプタ

E30468

M5 / M8 取付アダプタ - Ø 12.5

E30469

M5 / M8 取付アダプタ - Ø 8.5

E30493

M8 取付アダプタ - Ø 12.5

E30495

M8 取付アダプタ - Ø 12.5

E30539

M5 - M10 ねじ式アダプタ

E30534

M5 - M12 ねじ式アダプタ

E30540

M5 - M16 ねじ式アダプタ

E30535

M5 - M20 ねじ式アダプタ

E30536

M8 - M12 ねじ式アダプタ

E30537

M8 - M16 ねじ式アダプタ

E30538

M8 - M20 ねじ式アダプタ