- アプリケーション別静電容量式近接センサ
- テクノロジー概要
テクノロジー概要
静電容量式近接センサーは接触または非接触で任意の材料を検出します。 ifmの静電容量式近接センサーを使用すると、非金属のタンクや容器を通しても、液体または固体を検出するように感度を調整できます。
コンデンサは2枚のプレートで構成され、電力が供給されるとその間に電界を形成します。 この電界に物質が入ると、これらのプレートの静電容量が変化します。
コンデンサは1枚のプレートで構成される場合もあります。この場合、2つ目の「プレート」は接地です。
すべての静電容量式近接センサーには共通の基本コンポーネントがあります。
- 外装 – さまざまな形状、サイズ、構成材料
- 基本センサー素子 – テクノロジーによって異なります
- 電子部 -- センサーが検出したものを評価します。
- 電気接続 – 電源と信号を提供します。
静電容量式近接センサーの場合、基本検知素子は接地された単一プレートのコンデンサです。 ターゲットが検出フィールドに移動すると静電容量が変化し、出力がスイッチングします。
- コンデンサ
- 接続
- 検出面
検出距離への影響
データシートには3種類の検出距離が指定されています。
- 検出距離とは、開発時に定義された定格範囲で、標準サイズおよび材料のターゲットに基づいています。
- 実際の検出距離は、室温でのコンポーネントの偏差を考慮して、最低でも定格検出距離の90%です。
- 設定距離は、湿度、温度上昇などによるスイッチポイントのドリフトも考慮し、最低でも実際の検出距離の90%です。 検出距離が非常に重要な場合にはこの距離を評価してください。
検出範囲 | |
---|---|
定格検出距離(mm) | 4 |
実際の検出距離Sr(mm) | 4 ± 10% |
設定距離(mm) | 0...3.25 |
ターゲットの形状はターゲットサイズよりももっと稀です。 形状に基づく修正係数を提供するのは困難であるため、検出距離が非常に重要な場合は、テストを実施してください。
最後に、検出範囲に影響する主な要因はターゲットの誘電率です。 静電容量式レベルセンサーを使用する場合、誘電率が高いほど材料の検出は容易です。 目安として、誘電率> 2の場合、材料は検出可能です。 いくつかの材料に関して、誘電率のガイドラインを次に示します。 この情報は参考用のみです。
画像は形状の一般的な影響を示しています。
レベル検出用静電容量式センサー
静電容量センサーを使用してレベル検知を確実に行うために、以下を確認してください。
- 容器壁面が非金属であること
- 容器壁面の厚さが¼” – ½”未満であること
- センサーの直近には金属がないこと
- 検出面が容器壁面に直接接していること
- センサーと容器が両方とも同じ電位に接地されていること
粒子の高低レベル検出 | 液体の高低レベル検出 |