- アプリケーション別静電容量式近接センサ
- プラスチック産業
プラスチック産業
センサ外装 | 外装 | 電気設計 | 検出 距離 | 出力機能 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KG53 |
M18 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5~9 mm 部分埋込み式 • 0.5~30 mm 非埋込み式 |
• ノーマルオープン • ノーマルクローズ |
|
![]() KG6 |
M18 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5~9 mm 部分埋込み式 • 0.5~30 mm 非埋込み式 |
• 選択可能 |
|
![]() KI53 |
M30 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5~24 mm 部分埋込み式 • 0.5~40 mm 非埋込み式 |
• ノーマルオープン • ノーマルクローズ |
|
![]() KI6 |
M30 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5~24 mm 部分埋込み式 • 0.5~40 mm 非埋込み式 |
• 選択可能 |
|
![]() KN |
M30 | • DC PNP | • 設定可能 | • 押しボタン |
|
![]() KQ10 |
250 x 28 x 16.7 mm | • DC PNP • DC NPN |
レベル測定範囲200 mm | • 設定可能 |
|