코드화된 RFID 센서는 최대한의 보호를 보장합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mn703s_mn700ss-2240x1260-01.jpg?v=1568644140)
액추에이터의 고유한 코딩은 예를 들어 도어의 "조작"을 방지합니다 - 최대 32개 센서의 직렬 연결 가능
- 액추에이터의 고유한 코딩으로 조작 방지
- 동일한 레벨에 남아있는 안전 무결성과 함께 최대 32 개의 센서를 직렬로 연결하십시오.
- 점멸되는 LED 모니터 감지 영역
- 간편한 셋업을 위해 센서를 필요에 따라 자주 프로그래밍 할 수 있습니다.
- ZVEI의 새로운 인터페이스 CB24I 사항을 충족합니다.
예방 유지보수
액추에이터가 천천히 감지영역을 벗어날 경우, LED 디스플레이를 사용하여 센서의 switch-off 작동을 직접 디스플레이할 수 있습니다. 즉, 예를 들어 도어와 액추에이터가 이상적으로 서로 짝을 이룰 수 있고 더 높은 기계 작동 시간이 달성됨을 의미합니다. 그들은 ISO 13849-1 과 IEC 62061의 요구조건을 충족시킵니다. 32 개의 센서가 직렬로 연결되어 있어도 가장 높은 안전 수준이 유지됩니다.
비 접촉식 도어 모니터링
비 접촉식 RFID 센서는 마모없이 도어 상태를 신뢰있게 모니터링 할 수 있습니다.
안전한 연결
센서를 하위 시스템으로 사용하면 ISO 13849-1를 준수한 PL e 또는 IEC 62061를 준수한 SILCL 3 까지 안전기능을 구현할 수 있습니다 센서의 안전 등급은 ifm 웹 사이트에서 SISTEMA와 같은 VDMA 표준 시트 66413에 따라 라이브러리에서 다운로드 할 수 있습니다.
예방 유지보수
센서는 액추에이터가 센서에 더 이상 충분히 근접하지 않으면, LED 디스플레이를 사용하여 현장에서 직접 불확실한 센서상태를 표시할 수 있습니다.